ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG852
量产0.8 Ω、CMOS、1.8V至5.5V、单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 导通电阻:0.8 Ω(典型值)
- 最大导通电阻(85°C):<1 Ω
- 1.8 V至5.5 V单电源供电
- 高载流能力:300 mA连续
- 轨到轨开关工作
- 快速开关时间:<17 ns
- 典型功耗:<0.1 μW
- 1.30 mm × 1.60 mm、10引脚小型LFCSP封装
ADG852是一款低压、CMOS、单刀双掷(SPDT)开关。在整个温度范围内,该器件具有小于1 Ω的超低导通电阻。额定电源电压为5.5 V和3.3 V。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG852为先开后合式开关。
该器件采用1.30 mm x 1.60 mm、10引脚小型LFCSP封装。
产品特色- 在整个工作温度范围(−40°C至+85℃)内,导通电阻小于1 Ω
- 1.8 V至5.5 V单电源供电。
- 与1.8 V CMOS逻辑兼容。
- 高电流处理能力:每通道300 mA连续电流。
- 低总谐波失真加噪声:0.08%(典型值)
- 1.30 mm × 1.60 mm、10引脚小型LFCSP封装。
应用
- 蜂窝电话
- PDA
- MP3播放器
- 电源路由
- 电池供电系统
- PCMCIA卡
- 调制解调器
- 音频和视频信号路由
- 通信系统
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG852BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG852
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论