ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG702L
量产CMOS 低电压 2 Ω SPST NO 开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8 V 至 5.5 V 单电源
- 2 Ω 导通电阻(典型值)
- 低导通电阻平坦度
- 高达 85°C 的保证泄漏规格
- –3 dB 带宽 > 200 MHz
- 轨到轨操作
- 快速开关时间
- tON 18 ns
- tOFF 12 ns
- 典型功耗 < 0.01 μW
- 与晶体管/晶体管逻辑 (TTL)/CMOS 兼容
ADG701L/ADG702L 是单片 CMOS SPST 开关。这些开关采用先进的亚微米工艺进行设计,提供低功耗,另外还具有高开关速度、低导通电阻和低漏电流。此外,还可实现大于 200 MHz 的 −3 dB 带宽。
ADG701L/ADG702L 可使用单个 1.8 V 至 5.5 V 电源运行,因此适用于电池供电的仪表,并适合与 ADI 公司的新一代 DAC 和 ADC 配合使用。
图 1 和图 2 显示了在逻辑输入为 1 的情况下,ADG701L 的开关闭合,而 ADG702L 的开关断开。在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的良好传导性能。
ADG701L/ADG702L 可采用 5 引脚 SOT-23、6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
产品特色
- 1.8 V 至 5.5 V 单电源供电。ADG701L/ADG702L 提供高性能,包括低导通电阻和快速开关时间。ADG701L/ADG702L 完全适应并保证可使用 3 V 和 5 V 电源轨运行。
- 极低的 RON(5 V 时最大 3 Ω,3 V 时最大 5 Ω)。以 1.8 V 运行时,整个温度范围内的导通电阻 (RON) 通常为 40 Ω。
- 导通电阻平坦度 RFLAT(ON)(最大 1 Ω)。
- −3 dB 带宽 > 200 MHz。
- 低功耗。CMOS 构造可确保低功耗。
- 快速 tON/tOFF。
应用
- 电池供电系统
- 通信系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频切换
- 机械舌簧继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG702LBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG702LBRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG702LBRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG702LBRMZ | 量产 | |
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG702LBRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG702LBRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG702
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG702L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论