ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG701L
量产CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷常闭(NC)开关
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 导通电阻:2 Ω(典型值)
- 低导通电阻平坦度
- 在85°C及以下可保证泄漏性能
- –3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 快速开关时间
接通时间tON :18 ns
断开时间 tOFF: 12 ns - 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS兼容型
ADG701L/ADG702L均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。此外,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。
ADG701L/ADG702L可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。图1和图2显示,当逻辑输入为1时,ADG701L开关闭合,ADG702L开关则断开。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG701L/ADG702L提供5引脚SOT-23、6引脚SOT-23和8引脚MSOP三种封装。
应用参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG701LBRJZ-500RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG701LBRJZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADG701LBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG701LBRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG701LBRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG701LBRJZ-500RL7 | 量产 | |
ADG701LBRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADG701LBRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG701LBRJZ-500RL7 | 量产 | |
ADG701LBRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADG701LBRTZ-REEL7 | 量产 | |
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG701LBRMZ | 量产 | |
ADG701LBRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG701LBRMZ | 量产 | |
ADG701LBRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG701
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG701L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论