ADG663
过期LC2MOS、 5 V、精密四通道单刀单掷开关
Viewing:
产品详情
- +5 V和±5 V电源
- 超低功耗:< 0.5 µW
- 低泄漏:< 100 pA
- 低导通电阻:< 50 Ω
- 快速开关时间
- 低电荷注入
- TTL/CMOS兼容型输入
- 16引脚TSSOP封装
ADG663是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用增强型 LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。
ADG663有两个开关的接通条件是相关控制输入为逻辑高电平,而其它两个开关的控制逻辑则相反。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。
推荐替代产品
1 pC电荷注入、100 pA泄漏电流、CMOS、±5 V/5 V/3 V、四通道单刀单掷开关
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论