ADG613
量产1 pC电荷注入、100 pA泄漏电流、CMOS、±5 V/5 V/3 V、四通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 1 pC电荷注入
- ±2.7 V至±5.5 V双电源供电
- +2.7 V至+5.5 V单电源供电
- 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
- 泄漏电流:100 pA(最大值,25°C)
- 导通电阻:85 Ω
- 轨到轨开关工作
- 快速开关时间
- 16引脚TSSOP和SOIC封装
- 典型功耗:<0.1 μW
- TTL-/CMOS-兼容型输入
ADG613-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADG613-EP数据手册
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16617 DSCC图纸号
ADG613-EP是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。此开关在整个输入信号范围内具有1 pC的超低电荷注入,25°C时的典型漏电流为0.01 nA。
额定电源电压为±5 V、+5 V和3 V。它内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG613-EP内置具有数字控制逻辑的两个开关,逻辑低电平时导通;另有两个开关则采用反相逻辑。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG613-EP为先开后合式开关。
ADG613-EP采用小型16引脚TSSOP封装。
此外,ADG613-EP器件还兼容TTL。
产品聚焦
- 超低电荷注入(典型值1 pC)
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源供电。
- 汽车应用温度范围:−55°C至+125°C。
- 16引脚小型TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 继电器替代方案
- 航空电子
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG613SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613SRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG613YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG613YRUZ | 量产 | |
ADG613YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG613YRUZ | 量产 | |
ADG613YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论