ADG622

过期

CMOS、±5 V/+5 V、4 Ω、双通道单刀单掷开关

产品详情

  • 导通电阻:5.5 Ω(最大值)
  • 导通电阻平坦度:0.9 Ω(最大值)
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 双电源:±2.7 V至±5.5 V
  • 轨到轨工作
  • 10引脚MSOP封装
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL-/CMOS兼容型输入

推荐替代产品

ADG621 量产

CMOS ±5 V/+5 V、4 Ω双通道单刀单掷开关

ADG622
CMOS、±5 V/+5 V、4 Ω、双通道单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多

评估套件

eval board
EVAL-10MSOP

开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 10引脚MSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-10MSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的10引脚MSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-10MSOPEBZ采用箝位将10引脚MSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


10引脚MSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K10),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-10MSOP
开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论