ADG466
过期三通道保护器,采用µ SOIC封装
Viewing:
产品详情
|
|
ADG466是一款三通道保护器。它与信号路径串联,无论电源是否存在,都能够保护敏感器件不受信号路径中电压瞬变的影响。由于通道保护器独立于电源工作,因此非常适合在无法保证电源时序始终正确的应用(如热插拔机架系统)中保护模拟输入。数据手册的“应用”部分对此有详细论述,并提供了一些示例电路。
ADG466既可以采用双极性电源供电,也可以采用单极性电源供电。电源接通时,通道开启(常态);电源断开时,通道关断。当电源为±15 V时,ADG466的导通电阻典型值为50 Ω,漏电流最大值为±1 nA。当电源断开时,输入泄漏电流典型值约为±5 nA。
推荐替代产品
单通道保护器,采用SOT-23/µSOIC封装
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg466的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论