ADG465
量产单通道保护器,采用SOT-23/µSOIC封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 故障和过压保护最高达±40 V
- 断电时信号路径开路
- 通电时信号路径电阻为导通电阻 RON
- 最大额定电源电压(VDD至VSS):44 V
- 低导通电阻(RON):80 Ω(典型值)
- 路径漏电流:1 nA(最大值,+25°C)
- 低功耗:0.8µW(典型值)
- 防闩锁结构
ADG465是一款单通道保护器,采用SOT-23和MSOP封装。它与信号路径串联,无论电源是否存在,都能够保护敏感元件不受信号路径中电压瞬变的影响。由于通道保护器独立于电源工作,因此非常适合在无法保证上电时序始终正确的应用中保护模拟输入(例如,热插拔机架系统)。
通道保护器由一个N沟道、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、一个P沟道MOSFET和另一个N沟道MOSFET串联连接组成。通道保护器在正常工作时的表现与串联电阻相同,即(VSS + 1.5 V) < VIN < (VDD − 1.5 V)。当某个通道的模拟输入超过电源电压(包括VDD和VSS = 0 V)时,某个MOSFET即会断开,同时输出箝位至VSS + 1.5 V或VDD − 1.5 V。发生过压或失电时,电路与信号源均会受到保护。通道保护器可以承受−40 V至+40 V的过压输入。
ADG465既可以采用双极性电源供电,也可以采用单极性电源供电。电源接通时,通道开启(常态);电源断开时,通道关断。当电源为±15 V时,ADG465的导通电阻典型值为80 Ω,漏电流最大值为±1 nA。当电源断开时,输入漏电流典型值约为±0.005 μA。ADG465提供6引脚SOT-23和8引脚MSOP两种封装。
产品聚焦- 故障保护。
ADG465可以承受−40 V至+40 V的连续电压输入。因电源关闭或向ADG465施加过压而导致发生故障时,输出会箝位。电源关闭时,电流会限制到nA级。 - 低功耗。
- 低RON:80 Ω(典型值)。
- 沟槽隔离防闩锁结构。
电介质沟道将P沟道与N沟道MOSFET分开,避免了闩锁现象。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG465BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG465BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 8, 2017 - 16_0032 ADG465 Re-design and Wafer Fabrication Transfer |
||
ADG465BRMZ | 量产 | |
ADG465BRTZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG465BRMZ | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
ADG465BRMZ | 量产 | |
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG465BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG465BRTZ-REEL7 | 量产 | |
6月 30, 2014 - 14_0045 Discontinuance of selected Switch Mux Parts |
||
ADG465BRMZ | 量产 | |
ADG465BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG465的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论