ADG409
量产LC2MOS、 ± 15 V、4通道、高性能模拟多路复用器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至 VDD
- 低导通电阻:100 Ω(最大值)
- 低功耗:ISUPPLY< 75 µA
- 快速开关
- 先开后合式开关动作
- DG408/DG409的直接替代产品
ADG409是一款单芯片CMOS模拟多路复用器,内置4个差分通道。它根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
ADG409采用增强型LC2MOS工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
ADG409是DG409模拟多路复用器的改进替代器件。
应用
- 音频和视频路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 通信系统
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG409BNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG409BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG409BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG409BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG409BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADG409BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG409BNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG409BNZ | ||
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG409BRUZ | ||
ADG409BRUZ-REEL7 | ||
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 | ||
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 | ||
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG409BRZ | ||
ADG409BRZ-REEL | ||
ADG409BRZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADG5409 | 推荐新设计使用 | 高压防闩锁型4/8通道多路复用器 |
工具及仿真模型
ADG409 SPICE Macro Models 3
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论