ADG407

量产

LC2MOS± 15 V、8通道、高性能模拟多路复用器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS 至VDD
  • 低导通电阻:80 Ω(最大值)
  • 低功耗
  • 快速开关
    接通时间:< 160 ns
    断开时间:< 150 ns
ADG407
LC2MOS± 15 V、8通道、高性能模拟多路复用器
ADG407 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG1407 量产 9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览