ADG1407

量产

9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻:9.5Ω @ 25°C
  • 最大连续电流:300 mA
  • 工作电压:±15 V/+12 V/±5 V
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 采用先断后合开关动作
  • 28引脚TSSOP封装与5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP_VQ封装
ADG1407
9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-28TSSOPEBZ

EVAL-28TSSOPEBZ评估板

特性和优点

  • 28引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-28TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的28引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-28TSSOPEBZ采用箝位将28引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

28引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K28),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-28TSSOPEBZ
EVAL-28TSSOPEBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览