ADG3249
过期2.5 V/3.3 V、2:1多路复用器/解复用器总线开关
Viewing:
产品详情
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.244 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V转2.5 V
- 3.3 V 转 1.8 V
- 2.5 V转1.8 V - 小信号带宽:610 MHz
- 8引脚SOT-23封装
ADG3249是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器总线开关 , 采用低压CMOS工艺制造 , 具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性 。 输入可以与输出相连 , 而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声 。 接通时,ADG3249的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。
这款器件非常适合要求电平转换的应用 。 采用3.3 V电源供电时 , 可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平 。 类似地 , 如果器件采用2.5 V电源供电 , 并且施加2.5 V输入 , 则器件将转换为1.8 V输出 。 此外 , 该器件含有一个电平转换引脚() 。当
为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。
AD3249采用8引脚小型SOT-23封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论