ADCMP671
推荐用于新设计低功耗可调UV和OV监控器,采用400 mV 0.275%基准电压源
- 产品模型
- 1
产品详情
- 通过最少处理器I/O进行窗口监控
- 单独监控N个供电轨仅需N + 1个处理器I/O
- VDD = 3.3 V、25°C时阈值为400 mV ± 0.275%
- 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 低静态电流:8.55 μA(最大值)
- 输入范围包括地电位
- 内部迟滞:9.2 mV(典型值)
- 低输入偏置电流:±2.5 nA(最大值)
- 开漏输出
- 电源良好指示输出
- 指定过压指示输出
- 薄型(1 mm)、6引脚TSOT封装
ADCMP671电压监控器由两个低功耗、高精度比较器和基准电压源电路组成。这款器件专为监控和报告电源欠压及过压故障而设计,采用1.7 V至5.5 V电源供电,最大功耗仅8.55 μA,因此适合低功耗系统监控和便携式应用。低输入偏置电流和基准电压使电阻可调UV和OV阈值低至400 mV。ADCMP671有两个开漏输出:PWRGD输出指示电源在UV和OV窗口内,OV输出指示电源过压。该输出组合允许用户通过N + 1个处理器输入/输出(I/O)对N个电源进行窗口监控。各输出保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。
ADCMP671采用6引脚TSOT封装。工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电源电压监控
- 锂离子监控
- 便携式应用
- 手持式仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP671-1YUJZ-RL7 | 6-Lead TSOT |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP671的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论