eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADCMP600

量产

轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用5引脚SC70和SOT-23封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定轨到轨电压Vcc:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
  • 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
  • 传播延迟:3.5 ns
  • 功耗:10 mW (3.3 V)
  • 关断引脚
  • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
  • 电源抑制:>50 dB
  • MAX999的改良替代版
  • 工作温度:−40°C至+125°C

ADCMP600
轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用5引脚SC70和SOT-23封装
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADCMP600
ADCMP600 评估板

最新评论

近期浏览