ADCMP552

量产

单电源、高速PECL比较器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源
  • 输入至输出传播延迟:750 ps
  • 传播延迟消散:100 ps
  • 差分PECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 电源抑制:> 70 dB
  • 内部锁存上拉电阻
  • 脉冲宽度:750 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:> 750 MHz
  • 典型输出上升/下降:500 ps
  • 可编程迟滞

ADCMP552
单电源、高速PECL比较器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADCMP552
ADCMP552评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览