ADCMP396
推荐用于新设计提供精密基准输出的四通道比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高精度基准输出电压:1 V±0.9%
- 单电源供电:2.3V至5.5V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值)
- 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 封装类型:16引脚标准小型封装(SOIC)
ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。该器件采用2.3V至5.5V电源供电,功耗极低,电源电流仅为46.61uA。该器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
该比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。若电源电压依然低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
该比较器集成1V ±0.9%缓冲基准电压。基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。监控负电压时,它还可用作失调使用。
ADCMP396采用16引脚窄体SOIC封装, 额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP396ARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADCMP396ARZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册