ADAV802
过期立体声编解码器,内置差分DAC输出、SPDIF和SPI接口
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
|
|
ADAV802是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用ADI公司的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到较佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAV802AST-U1 | 64 ld LQFP (10x10mm) | ||
ADAV802AST-U2 | 64 ld LQFP (10x10mm) | ||
ADAV802AST-U3 | 64 ld LQFP (10x10mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论