ADAV4622
最后购买期限高级电视音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
ADAV4622是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。
在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换频道时补偿音量变化的自动音量控制;动态低音调节、多频带均衡器;以及用于音/视频同步的高达200 ms的立体声延迟存储器。
同时,ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具可生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。
模拟I/O集成了ADI公司特有的连续的、多比特∑-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,满足第三方算法供应商进行系统商标认证所需。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)的ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)的DAC提供。
主扬声器输出作为数字调制PWM流提供给数字放大器。
ADAV4622包括多通道数据输入和输出。此外,数字输入通道可以通过内置采样速率转换器(SRC)传输,内置SRC支持从5 kHz到50 kHz的任意采样速率。
如需获得更详细的使用指南及寄存器信息,请发送Email至AV.Products@analog.com。AV.Products@analog.com。
应用
Data Sheet, Rev. Sp0, 3/08
参考资料
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAV4622BSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADAV4622BSTZ | 最后购买期限 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADAV4622BSTZ | 最后购买期限 | |
9月 20, 2023 - 23_0061 2023 Wearable Prosumer Solutions Obsolescence Notification on select Materials. |
||
ADAV4622BSTZ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
SigmaDSP Processors: Software and Tools
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV4622的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论