ADAV4412

过期

高级电视用音频处理器,内置伴音中频解调器和立体声解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 伴音中频(SIF)处理器,内置伴音中频解调器和广播立体声解码器
  • 完全可配置28位音频处理器,复位时全面加载电视音频处理流程
  • 同时支持SigmaStudio™ 可利用ADI公司和第三方品牌算法进行定制设计
  • 高性能24位ADC和DAC
    DAC通道动态范围:95 dB
    ADC通道动态范围:95 dB
    集成放大器的双耳机输出
  • 4个立体声同步数字I2S® 输入通道
  • 2个立体声异步 I2S 通道,
  • 集成SRC,支持5 kHz至50 kHz范围内的输入采样速率
  • 1个立体声同步数字I2S 输出
ADAV4412
高级电视用音频处理器,内置伴音中频解调器和立体声解码器
ADAV4412-22 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV4412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览