ADAV4322

过期

用于高级电视的音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 中音频处理器
    SIF解调器和广播立体系统解码
  • 用于高级电视音响的完全可编程28-bit音频处理器,在复位时可以加载缺省音频流
  • 支持ADI公司的SigmaStudio以及第三方伙伴为定制设计开发的专有算法。
  • High performance 24-bit ADC and DAC
    95 dB DNR performance on DAC channels
    95 dB DNR performance on ADC channels
    Dual headphone outputs with integrated amplifiers
  • 4路立体声同步数字I2S®输入通道
  • 集成2个立体声异步I2S通道
  • 采样率转换(SRC)功能支持5 kHz~50 kHz的输入采样速率
  • 1个立体声同步数字I2S输出
ADAV4322
用于高级电视的音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器
ADAV4312-22 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV4322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览