ADAV4101
过期ADAV4101 音频处理器,用于高级电视
产品详情
|
|
ADAV4101/ADAV4201是高性能模拟与数字输入/输出音频处理器系列产品。
在默认情况下,音频处理器装载了专用的音频流,包括:完备的矩阵切换,以允许将任意类型的输入设备连接到任意类型的输出设备;自动音量控制,可以对广告期间或转换频道时的音量变化进行补偿;还包括动态低音、多波段均衡器以及高达200 ms的立体声延迟存储器,用于音频-视频同步。
作为选择, ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具允许生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。
模拟I/O集成了ADI公司具有特有的连续时间、多比特∑-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,这些性能是第三方算法供应商要求的,目的是满足系统商标认证。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)DAC提供。
ADAV4312和ADAV4322内置DAC的电压输出可用来驱动主要扬声器,ADAV4412与ADAV4422的PWM输出可提供给数字放大器。
ADAV4101/ADAV4201包括多通道数字输入与输出。此外。数字输入通道中的两个通道可以通过内置采样速率转换器(SRC)传输,内置SRC支持从5 kHz到50 kHz的任意采样速率。
如需获得更详细的使用指南及寄存器信息,请Email至AV.Products@analog.com.
应用
- 通用音频后处理
- 家庭音频
- DVD录像机
- 单机家庭影院(HTIB)系统与DVD接收机 - 用于DTV-ready TV音频处理子系统
- 用于iDTV的模拟广播能力
参考资料
器件驱动器 1
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adav4101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论