ADAU1977

量产

集成诊断功能的四通道ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带诊断功能的可编程麦克风偏置(5 V至9 V)
  • 4路10 V rms直接耦合差分输入
  • 利用片内PLL获得主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • ADC动态范围:106 dB
  • THD + N:-95 dB
  • 可选数字高通滤波器
  • 24位ADC,8 kHz至192 kHz采样速率
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAU1977
集成诊断功能的四通道ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-SC584-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

eval board
EVAL-ADAU1977

ADAU1977评估板

特性和优点

  • For the evaluation of the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979 quad ADCs
  • Total harmonic distortion (THD) plus noise (N): −95 dB at −1 dBFS
  • Signal to noise ratio (SNR): 109 dB, A weighting filter
  • Built-in diagnostics for microphone inputs

产品详情

EVAL-ADAU1977用于快速评估ADAU1977/78/79四通道ADC。评估板最多可输出4通道数字信号。评估板采用5V和+/-18V电源供电。

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-SC584-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
EVAL-ADAU1977
ADAU1977评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1977的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览