ADAU1962A
量产12通道、192kHz、24位高性能DAC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 差分或单端电压DAC输出
- DAC动态范围:114 dB,
A加权,差分 - 总谐波失真加噪声(THD + N):−97 dB,差分
- DAC动态范围:110 dB,
A加权,单端 - THD + N:−95 dB,单端
- 2.5 V(数字)和3.3 V(模拟)以及输入/输出(I/O)电源
- 总静态功耗:249 mW
- 锁相环(PLL)产生的主时钟或直接主时钟MCLK
- 低电磁干扰(EMI)设计
- 线性调节器驱动器,可产生数字电源
- 支持24位和32 kHz至192 kHz采样速率
- 低传播延时192 kHz采样速率模式
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAU1962A是一款高性能、单芯片数模转换器(DAC),内置12个DAC,提供差分或单端输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个串行外设接口(SPI)/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1962A采用2.5 V数字电源和3.3 V模拟电源供电,内置线性调节器,可从模拟电源电压产生数字电源电压。ADAU1962A采用80引脚LQFP封装。
ADAU1962A设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用板上PLL从外部左右帧时钟(LRCLK)获得内部主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且无论是否存在位时钟,它都可使用。DAC设计采用ADI公司新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V数字电源,功耗达到较小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SCLK/SCL)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如SCLK即表示仅与此功能相关。
应用
- 汽车音频系统
- 家庭影院系统
- 数字音效处理器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1962AWBSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
ADAU1962AWBSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADAU1962AWBSTZ | 量产 | |
ADAU1962AWBSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册