ADAU1962

量产

12通道、192 kHz、24位高性能差分输出DAC kHz, 24-Bit DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • DAC动态范围:118 dB
  • THD + N:-98 dB
  • DAC差分电压输出
  • 2.5 V数字、3.3 V或5 V模拟输入输出电源
  • 总静态功耗:421 mW
  • PLL产生的主时钟或直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • 线性调节器驱动器,可产生数字电源
  • 支持24 位和32 kHz 至192 kHz 采样速率
  • 低传播延时192 kHz采样速率模式
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAU1962
12通道、192 kHz、24位高性能差分输出DAC kHz, 24-Bit DAC
ADAU1962-fbl ADAU1962 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADAU1966

ADAU1966/ADAU1962 评估板

产品详情

EVAL-ADAU1966Z和EVAL-ADAU1962Z评估板允许用户评估12通道数模转换器(DAC) ADAU1962或16通道DAC ADAU1966。评估板将提供位时钟、LR时钟和主时钟,并且可接受6或8个双通道I2S数据流或多个TDM(时分多路复用)数据流。该板集成带有RCA和光学连接器的S/PDIF接收器,以及一个分立式串行音频接口。通过两个db-25连接器可获得模拟输出,并且通道1和通道2均可连接到板载耳机驱动器,通过立体声TRS迷你插孔输出。

EVAL-ADAU196x可通过I2CSPI接口控制。小型外部接口板EVAL-ADUSB2EBZ(亦称为USBi)连接至PC USB端口,通过扁平电缆提供针对评估板的I2CSPI访问。评估板自带USBi。提供图形用户界面(GUI)程序——Automated Register Window Builder——以便在Microsoft®Windows® PC环境下轻松对芯片编程。评估板允许对大部分ADAU196x 特性进行演示和性能测试,包括高性能DAC操作。

EVAL-ADAU1966
ADAU1966/ADAU1962 评估板

最新评论

近期浏览