ADAU1850

推荐新设计使用

具有音频/FastDSP 的三 ADC 单 DAC 低功耗编解码器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程的 FastDSP 音频处理器
    • 高达 768 kHz 的采样率
    • 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
  • 低延迟 24 位 ADC 和 DAC
    • 106 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 ADC)
    • 110 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)
  • 8 kHz 至 768 kHz 的串行端口采样率
  • 5 μs 模拟到模拟群延迟
  • 用于 13 级均衡器的可编程双精度 MAC 引擎
  • 3 个模拟输入(2 个差分和 1 个单端),可配置为麦克风或线路输入
  • 模拟差分音频输出可配置为线路输出或麦克风驱动器
  • 支持 30 kHz 至 27 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL
  • 1 通道 ASRCI,3 通道 ASRCO
  • 串行音频端口支持 I2S、左对齐或高达 16 通道的时分复用
  • 2 个内插器和 4 个抽取器,具有灵活路由
  • 电源
    • 模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)
    • 数字 I/O IOVDD 为 1.8 V 至 3.3 V
    • 耳机 HPVDD 为 1.8 V
    • 耳机 HPVDD_L 为 1.2 V 至 1.8 V
  • 控制/通讯接口
    • I2C、SPI 或 UART
  • 28 球 0.4 mm 间距 2.957 mm × 1.757 mm WLCSP
ADAU1850
具有音频/FastDSP 的三 ADC 单 DAC 低功耗编解码器
ADAU1850 Functional Block Diagram ADAU1850 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Lark Studio

Lark Studio is a standalone Windows Graphical User Interface (GUI) tool for programing and tuning software on the Lark/Lark-Lite/SSM6515. Lark Studio includes intuitively reading/writing control registers, and providing a drag and drop interface for user to design FastDSP schematic, which can be downloaded to the target directly. It also supports safe loading, generating C source files, calculating tables of filter coefficients and visualizing filter magnitude & phase response. It also supports EQ configuration, along with calculating tables of filter coefficients and visualizing filter magnitude & phase response, generating C source files, and download to the target.

Lark SDK Setup

Lark SDK is embedded firmware package, including driver for all hardware modules of ADAU1860 and ADAU1850. It is delivered in source code format and also featured by log support, friendly high level APIs, etc.


评估套件

eval board
EVAL-ADAU1850

评估3个ADC、1个DAC、带音频/FastDSP的低功耗编解码器ADAU1850

产品详情

本用户指南介绍了 EVALADAU1850EBZ 评估板的设计和设置。

此评估板可用于访问 ADAU1850 上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1850 内核通过 ADI 公司的 Lark Studio 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-ADAU1850EBZ。软件开发工具套件 (SDK) 也由ADI公司提供,用于数字码开发。

EVAL-ADAU1850EBZ 可由 USB 总线供电,也可由单个 3.8 V 至 5 V 电源供电。这些电源选项都调节到 EVAL-ADAU1850EBZ 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1850EBZ 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。在没有外部时钟源的情况下,可以通过内部RC振荡器生成主时钟。它也可以由外部提供或由板载24.576 MHz振荡器提供。

EVAL-ADAU1850
评估3个ADC、1个DAC、带音频/FastDSP的低功耗编解码器ADAU1850
EVAL-ADAU1850EBZ Evaluation Board EVAL-ADAU1850EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADAU1850EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adau1850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览