ADAU1788
推荐新设计使用具有音频 DSP 的双 ADC 单 DAC 低功耗编解码器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可编程的 FastDSP 音频处理器
- 高达 768 kHz 的采样率
- 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
- 28 位 SigmaDSP 音频处理内核
- 可使用 SigmaStudio 进行可视化编程
- 高达 50 MIPS 性能
- 低延迟 24 位 ADC 和 DAC
- 96 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 PGA 和 ADC)
- 105 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)
- 串行端口 fSYNC 频率范围为 8 kHz 至 768 kHz
- 模拟输入至模拟输出的群延时为 5 μs (fS = 768 kHz)
- 2 个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
- 4 个数字麦克风输入
- 1 个模拟差分音频输出,可配置为线路输出或麦克风驱动器
- 支持 30 kHz 至 27 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL
- 全双工,4 通道 ASRCs
- 16 通道串行音频端口,支持 I2S、左对齐或高达 TDM16
- 8 个内插器和 8 个抽取器,具有灵活路由
- 电源
- 模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)
- 数字 I/O IOVDD 为 1.1 V 至 1.98 V
- 数字 DVDD 为 0.9 V(典型值)
- 低功耗(典型功耗为 8.030 mW)
- I2C 和 SPI 控制接口
- 灵活 GPIO
- 42 球 0.35 mm 间距 2.695 mm × 2.320 mm WLCSP
ADAU1788 是一款具有两个输入和一个输出的编解码器,其中整合了两个数字信号处理器 (DSP)。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,适用于噪声消除耳机。通过加入少量无源组件,ADAU1788 提供了噪声消除耳机解决方案。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 BCLK_0/MP1)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 BCLK_0(如果仅与该功能相关时)。
应用
- 噪声消除手机、耳机和头戴式耳机
- 蓝牙 ANC 手机、耳机和头戴式耳机
- 个人导航设备
- 数字照相机和摄像机
- 乐器效果处理器
- 多媒体扬声器系统
- 智能电话
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1788BCBZRL | 42-Ball WLCSP (2.695mm x 2.320mm x 0.47mm) | ||
ADAU1788BCBZRL7 | 42-Ball WLCSP (2.695mm x 2.320mm x 0.47mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adau1788的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论