ADAU1777

量产

4 ADC、2 DAC低功耗编解码器,带音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程音频处理器
    • 快速(高达768 kHz)和慢速处理路径
    • 双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混合
  • 低延迟24位ADC和DAC
    • 102 dB SNR(通过PGA和ADC,采用A加权滤波器)
    • 108 dB组合SNR(通过DAC和耳机,采用A加权滤波器)
  • 串行端口采样速率:8 kHz至192 kHz
  • 模拟至模拟延迟:5 μs
  • 4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
  • 双路立体声数字麦克风输入
  • 立体声模拟音频输出,单端或差分,
  • 可配置为线路输出驱动器或耳机驱动器
  • PLL支持从8 MHz至27 MHz的任何输入时钟速率
  • 全双工、异步采样速率转换器(ASRC)
  • 电源
    • 模拟和数字输入/输出:1.8 V至3.3 V
    • 数字信号处理(DSP)内核:1.1 V至1.8 V
  • 低功耗
  • I2C和SPI控制接口,从I2C EEPROM自行引导
  • 7个多用途(MPx)引脚用于数字控制和输出
ADAU1777
4 ADC、2 DAC低功耗编解码器,带音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

评估套件

eval board
EVAL-ADAU1777

ADAU1777 评估板

产品详情

通过该评估板,可访问ADAU1777上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1777内核受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接 与电路板接口。通过该评估板,可访问ADAU1777上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1777内核受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。EVALADAU1777Z通过一节AAA电池、USB总线或3.8 V至5.5 V单电源供电,可根据评估板的要求调节电压。印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。该板内置用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz无源晶振提供。

EVAL-ADAU1777
ADAU1777 评估板

最新评论

近期浏览