ADAU1772

量产

4 ADC、2 DAC低功耗编解码器,带音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程音频处理引擎
    -- 192 kHz处理路径
    -- 双二阶滤波器、限幅器、音量控制、混合
  • 低延迟24位ADC和DAC
    -- 102 dB SNR(信号通过PGA和ADC,采用A加权滤波器)
    -- 107 dB组合SNR(信号通过DAC和耳机,采用A加权滤波器)
  • 串行端口采样速率:8 kHz至192 kHz
  • 模拟至模拟延迟:38 μs
  • 四个单端模拟输入 — 可配置为麦克风或线路输入
  • 立体声模拟音频输出 — 单端或差分,可配置为线路输出驱动器或耳机驱动器
  • PLL支持从8 MHz至27 MHz的任何输入时钟速率
  • 全双工、异步采样速率转换器(ASRC)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAU1772
4 ADC、2 DAC低功耗编解码器,带音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAU1772

ADAU1772 Evaluation Board

产品详情

This evaluation board provides full access to all analog and digital I/Os on the ADAU1772. The ADAU1772 core is controlled by Analog Devices, Inc., SigmaStudio™ software, which interfaces to the board via a USB connection. This evaluation board can be powered by a single AAA battery, by the USB bus, or by a single 3.8 V to 6 V supply; any of these are regulated to the voltages required on the board. The PC board is a 4-layer design, with a single ground plane and a single power plane on the inner layers. The board contains connectors for external microphones and speakers. The master clock can be provided externally or by the on-board 12.288 MHz passive crystal.

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-ADAU1772
ADAU1772 Evaluation Board
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1772的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览