ADAU1590
过期D类音频功率放大器
Viewing:
产品详情
- 集成立体声调制器与功率级
- 0.005% THD + N
- 动态范围:101 dB
- PSRR >55 dB
- RDS-ON < 0.3 Ω (每个晶体管)
- 效率 > 90% (8Ω)
- EMI优化调制器
- 开-关-静音爆音抑制
- 短路保护
- 过温保护
ADAU1590是一款双通道桥接负载(BTL)开关音频功率放大器,内置Σ-Δ调制器。
该调制器接受模拟输入信号并产生开关输出,以直接驱动扬声器。数字、微控制器兼容型接口可控制复位、静音和PGA增益以及输出信号,以处理热和过流错误条件。输出级可采用9 V至15 V的电源电压供电。模拟调制器和数字逻辑采用3.3 V电源供电。
应用
- 平板电视
- PC音频系统
- 迷你型器件
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
SSM3302 | 量产 | 2 ×10 W、无滤波器、D类立体声音频放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论