ADAU1513

过期

Class-D Audio Power Stage

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的立体声功率级
  • RDS-ON< 0.3 Ω (每个晶体管)
  • 效率 > 90%
  • 短路保护
  • 过热保护

ADAU1513
Class-D Audio Power Stage
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SSM3302 量产 2 ×10 W、无滤波器、D类立体声音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论