ADAU1461

过期

集成PLL的SigmaDSP®立体声、汽车应用低功耗、96 kHz、24位音频编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SigmaDSP 28/56位、50 MIPS数字音频处理器
  • 可利用SigmaStudio图形工具实现完全编程
  • 24位立体声音频ADC和DAC:SNR大于98 dB
  • 采样速率范围:8 kHz至96 kHz
  • 低功耗:17 mW录音、18 mW回放(48 kHz)
  • 6个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2路差分立体声、2路单端立体声、1路单声道耳机驱动器输出
  • PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz至27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字I/O:3.3 V
  • I2C 和SPI控制接口
  • 数字音频串行数据I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • GPIO引脚用于数字控制和输出
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 通过汽车应用认证
  • 数字麦克风输入、耳机放大器、小数N分频PLL


ADAU1461
集成PLL的SigmaDSP®立体声、汽车应用低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1461的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论