ADAU1451

量产

SigmaDSP 数字音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 完全可编程音频DSP,可改善声音处理性能
  • 可利用专有图形编程工具SigmaStudio开发自定义信号流程
  • 294.912 MHz、32位SigmaDSP内核(1.2 V)
    - 48 kHz时每样本最多6144个SIMD指令
    - 16 k字参数/数据RAM
    - 48 kHz时数字音频延迟池最高340 ms
  • 音频I/O和路由
    - 4个串行输入端口,4个串行输出端口
    - 48通道、32位数字I/O,采样速率高达192 kHz
    - 用于TDM、I2S、左对齐和右对齐格式、以及PCM的灵活配置
  • 最多8个立体声ASRC(采样比范围:1:8至7.75:1,动态范围:139 dB)
  • 立体声S/PDIF输入和输出
  • 四个PDM麦克风输入通道
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADAU1451
SigmaDSP 数字音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAU1452RevBZ

ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 评估板

特性和优点

  • 具有 4 个模拟输入和 8 个模拟输出的板载 AD1938 编解码器
  • 立体声 S/PDIF 输入和输出
  • 自引导 EEPROM 内存

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板的设计、设置和操作。此板可用于评估和开发 ADAU1452 和 ADAU1462 SigmaDSP® 处理器的软件。ADAU1452 和 ADAU1462 功能完全相同,只不过 ADAU1462 的程序和数据内存更大。在软件中选择此组件会指示编译器限制分配的内存量以匹配 ADAU1462。

本用户指南中所有其他程序和说明均适用于 ADAU1462 和 ADAU1452。

EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板可用于访问 ADAU1452 的数字串行音频端口及其某些通用输入/输出 (GPIO)。模拟输入和输出由评估套件中附带的 AD1938 编解码器提供。

ADAU1452 内核使用 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行编程,该软件通过通用串行总线接口 (USBi) 连接到评估板。可以对板载电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 进行编程以启用自引导模式。

评估板由 6 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。集成振荡器电路和板载 12.288 MHz 无源晶体 (Y1) 提供主时钟。

有关完整的详细信息,请参阅 ADAU1452 和 AD1938 数据手册,在使用 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板时,必须同时参阅这些数据手册和本用户指南。

EVAL-ADAU1452RevBZ
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1451的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览