ADAU1372
量产四通道ADC、双通道DAC、低延迟、低功耗编解码器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低延迟、24位ADC和DAC 102 dB SNR(信号通过PGA和ADC,采用A加权滤波器)
- 107 dB动态范围(通过DAC和耳机,采用A加权滤波器)
- 串行端口采样速率:8 kHz至192 kHz
- 130 μs模拟串行端口延迟,1 kHz (fS = 48 kHz)
- 4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
- 双立体声数字麦克风输入
- 立体声模拟音频输出,单端或差分,可配置为线路输出驱动器或耳机驱动器
- PLL支持从8 MHz至27 MHz的任何输入时钟速率
- 全双工、异步采样速率转换器(ASRC)
- 电源
模拟和数字输入/输出:1.8 V至3.3 V - I2C 和SPI控制接口,提供灵活性
- 5个多功能引脚支持双立体声数字麦克风输入、静音、按钮音量控制
ADAU1372是一款具有四个输入和两个输出的编解码器,内置异步采样速率转换器。 它针对低延迟和低功耗进行了优化,因此ADAU1372非常适合耳机、手机和头戴式耳机应用。 ADAU1372内置可编程增益放大器(PGA)。只需增加几个无源器件和晶振,便可提供耳机音频解决方案。 通过麦克风前置放大器、ADC、DAC、耳机放大器和串行端口可连接至外部DSP。
应用
- 手机、耳机和头戴式耳机
- 蓝牙手机、耳机和头戴式耳机
- 个人导航设备
- 数码相机和数码摄像机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1372BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADAU1372BCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADAU1372BCPZ | 量产 | |
ADAU1372BCPZRL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADAU1372BCPZ | 量产 | |
ADAU1372BCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1372的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论