ADAU1328

过期

2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PLL产生的主时钟或直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • DAC动态范围和SNR:108 dB;ADC动态范围和SNR:107 dB
  • THD + N:−94 dB
  • 3.3 V单电源
  • 兼容5 V逻辑输入
  • 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
  • ADC差分输入
  • 单端DAC输出
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • SPI®可控,可提高灵活性
  • 软件可控无杂音静音功能

ADAU1328
2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论