ADATE206
过期500 MHz双通道DCL
Viewing:
产品详情
- 驱动器、比较器、有源负载和抑制模式功能
- 反转率:500 MHz
- 动态箝位
- 工作电压范围:−1.5 V至6.5 V
- 输出电压摆幅:200 mV至8 V
- 四种范围可调的压摆率
- +/-数据模式位
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADATE206是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)的引脚电子功能。有源负载在不用时可以关断。
驱动器采用专有设计,提供三种有源模式:数据高电平模式、数据低电平模式和期限模式,以及一种抑制状态。在高阻抗模式下,驱动的泄漏很低(<10 nA)。输出电压范围为−1.5 V至+6.5 V,支持多种测试设备。
ADATE206支持四种可编程Tr/Tf时间,适合要求较慢边沿速率的应用。边沿速率通过两个静态数字CMOS选择位进行选择。使用一个CMOS逻辑位可以将驱动器的输入数据反转。这一特性可以用于系统校准或需要互补输入数据的应用。
应用
- 自动测试设备
- 半导体测试系统
- 电路板测试系统
- 仪器仪表和表征设备
数据手册,Rev. A,10/08
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADATE318 | 推荐新设计使用 | 600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎 |
ADATE302-02 | 量产 |
500 MHz双通道集成DCL,提供差分驱动/接收、电平设置DAC和 单引脚PMU功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论