ADATE205

过期

250 MHz双通道DCL

产品详情

  • 驱动器、比较器、有源负载和抑制功能
  • 反转率:250 MHz
  • 动态箝位
  • 工作电压范围:−1.5 V至+6.5 V
  • 输出电压摆幅:200 mV至8 V
  • 四种范围可调的压摆率
  • +/-数据模式位
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADATE205
250 MHz双通道DCL
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADATE318 推荐新设计使用 600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎
ADATE302-02 量产 500 MHz双通道集成DCL,提供差分驱动/接收、电平设置DAC和
单引脚PMU功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论