ADAS1131

不推荐用于新设计

256通道、24位电流数字ADC模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256通道电流至数字转换器模块
  • 最高24位分辨率
  • 可变积分时间
    • 最短的积分时间:11.656 kSPS(86 μs,20位分辨率)
  • 低功耗:每通道3 mW(任意吞吐速率)
  • 积分线性度
    • 读数的±0.015%,FSR的±0.4 ppm:单个有效通道
    • 读数的±0.05%,FSR的±1.0 ppm:所有有效通道
  • 极低噪声
  • 同步采样
    • 无死区时间、无电荷损失、100%电荷采集
  • 用户可调的满量程范围
  • 片上温度传感器和基准电压缓冲
  • 15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
  • 简洁的印刷电路板(PCB)设计
    • 集成电容可用于电源和基准电压源去耦
    • 0.80 mm间距BGA封装,允许采用低成本PCB技术
  • 支持工具
    • 评估板
    • 参考设计及参考布局
    • FPGA Verilog代码

此产品有一个更新版本

ADAS1135 推荐用于新设计

256通道、24位电流数字ADC模块

ADAS1131
256通道、24位电流数字ADC模块
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to ADAS@analog.com.

Please contact the ADC Development Group for additional technical information.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAS1131的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览