ADAQ8092
推荐新设计使用14位、105 MSPSμ模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双通道同时采样ADC
- 集成差分放大器/ADC驱动器
- 单端到差分转换
- 封装足印、7mm×6mm、72求CSP_BGA
- 6× 尺寸缩小与离散解决方案
- 具有VOCM生成功能的片载基准电路
- CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS输出
- 可选数据输出随机化器
- 可选时钟占空比稳定器
- 关断和小睡模式
- 用于配置的串行SPI端口
ADAQ8092是一款14位105MSPS高速双通道数据采集(DAQ)μ模块®解决方案。该设备通过系统封装(SiP)技术,在单一封装中包含信号调节、一个模数(ADC)驱动器、一个基准电压和一个ADC。μ模块解决方案将设计、元件选择、优化和布局的工作负担从设计人员转移到设备,简化了高速数据采集系统的开发。ADAQ8092实现了6个×足印的精简。
内置电源解耦电容器提升了电源拒止能力,令其成为牢靠的DAQ解决方案。ADAQ8092的工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ8092BBCZ | 72-ball CSP-BGA (7 mm x 6 mm x 1.69 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ8092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论