eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD9910

推荐用于新设计

1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1 GSPS内部时钟速率(高达400 MHz模拟输出)
  • 内置1 GSPS,14 bit DAC
  • 频率分辨率:0.23 Hz或以上
  • 相位噪声:≤–125 dBc/Hz @ 1 kHz偏移(400 MHz载波)
  • 卓越的动态性能:>80 dB 窄带SFDR
  • 串行输入/输出(I/O)控制
  • Sin(X)/(X)校正(反正弦滤波器)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9910
1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 23

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9910 IBIS Model 2

  • AD9910 IBIS Model
  • AD9910
  • ADIsimDDS(直接数字频率合成)

    ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

    打开工具

评估套件

EVAL-AD9910

AD9910 评估板

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the AD9910
  • PC evaluation software for control and measurement of the AD9910
  • USB interface
  • Graphic user interface (GUI) software with frequency sweep capability for board control and data analysis
  • Factory tested and ready to use

产品详情

本页面提供有关评估AD9910的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9910
AD9910 评估板

最新评论

近期浏览