AD9694S

推荐用于新设计

14 位 500 MSPS,JESD204B,四通道模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

    • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
      • 通道速率高达 15 Gbps
    • 500 MSPS 时总功率为 1.66W
      • 每个 ADC 通道 415mW
    • 305MHz 时 SFDR = 82 dBFS(1.80 V p-p 输入范围)
    • 305MHz 时 SNR = 66.8 dBFS(1.80 V p-p 输入范围)
    • 噪声密度 = −151.5 dBFS/Hz(1.80V p-p 输入范围)
    • 0.975V、1.8V 和 2.5V 直流电源供电
    • 无失码
    • 内部 ADC 基准电压源
    • 模拟输入缓冲区
    • 片内抖动,可提高微弱信号线性度
    • 灵活的差分输入电压范围:
      • 1.44V p-p 至 2.16V p-p(标称值为 1.80V p-p)
    • 1.4GHz 模拟输入全功率带宽
    • 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
    • 4 个集成式宽带数字处理器
      • 48 位 NCO,多达 4 个级联半带滤波器
    • 差分时钟输入
    • 1、2、4 或 8 分频整数时钟
    • 片内温度二极管
    • 灵活的 JESD204B 通道配置
    商业空间特性
  • 支持航空航天应用
  • 晶圆扩散批次具有可追溯性
  • 辐射监控器
    • 总电离辐射剂量 (TID)
  • 排气特性
AD9694S
14 位 500 MSPS,JESD204B,四通道模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9694S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论