AD96685

不推荐用于新设计

超快速ECL单通道比较器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速传播延迟:2.5 ns
  • 低功耗:每个比较器118 mW
  • 封装:DIP、SOIC、PLCC
  • 电源电压:+5 V、–5.2 V
  • ECL逻辑兼容
  • 延迟消散:50 ps

AD96685
超快速ECL单通道比较器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

近期浏览