AD9522-0
推荐新设计使用12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD9522-01可提供多路输出的时钟分配功能,具有亚皮秒抖动性能,并且片上集成PLL和VCO。VCO的调谐范围为 2.53 GHz~2.95 GHz,也可以使用高达2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522的串行接口支持SPI与I2C®端口。片上EEPROM可通过串行接口进行编程,并能存储用于上电与芯片复位的用户定义的寄存器设置。
AD9522具有12个LVDS输出,分成4组。任意一个800 MHz LVDS输出都可被配置为两个250 MHz CMOS输出。
每组输出都有分频器,允许对分频比(1~32)和相位(粗延迟)进行设置。
AD9522采用64引脚LFCSP封装,3.3 V单电源供电。采用外接VCO时,工作电压范围可扩展至5.5 V。
AD9522可在-40°C~+85°C的工业温度范围工作。
AD9520-0与AD9522-0的功能相同,不同之处在于AD9520-0采用LVPECL/CMOS驱动器,而AD9522-2采用LVDS/CMOS驱动器。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 时钟产生与转换,符合SONET、10Ge、10G FC,以及其它10 Gbps协议
- 前向误差校正(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)与高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
1 在数据手册中,AD9522通常用来指代AD9520系列的所有成员。如果使用AD9522-0,则指AD9522系列中的某个特定型号。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
常见问题 1
视频 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9522-0BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9522-0BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9522-0BCPZ | 量产 | |
AD9522-0BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具AD9522-x IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9522-0的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论