AD9517-3

推荐用于新设计

12路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低相位噪声锁相环(PLL)
    • 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz
    • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    • 1路差分或2路单端参考输入
      参考监控功能
    • 自动恢复和手动参考
      • 切换/保持模式
    • 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
      可编程PFD路径延迟
    • 可选数字或模拟锁定检测
  • 上电时所有输出自动同步
  • 提供手动输出同步
  • 采用48引脚LFCSP封装
  • 2对1.6 GHz LVPECL输出
    • 每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    • 加性输出抖动:225 fs均方根值
    • 通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 2对800 MHz LVDS时钟输出
    • 每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    • 加性输出抖动:275 fs均方根值
    • 可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
    • 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
AD9517-3
12路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 10

技术文章 6

评估设计文件 4

常见问题 1

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐用于新设计 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

AD9517-x IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9517-3

AD9517- 3评估板

特性和优点

  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 8个交流耦合差分LVPECL SMA连接器
  • 2个交流耦合LVPECL差分接头
  • 2个直流耦合差分LVDS SMA连接器,可重新配置到四个CMOS SMA连接器
  • 2个直流耦合LVDS差分接头,可重新配置到四个CMOS连接器
  • SMA连接器用于
    2个参考输入
    电荷泵输出
    时钟分配输入
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

产品详情

AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x均为低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达14个输出。AD9516具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9516系列还提供用于外部VCXO的必要配置。

AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。

请将本用户指南与AD9516、AD9517和AD9518数据手册配合使用。

EVAL-AD9517-3
AD9517- 3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9517-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览