AD9517-2
推荐用于新设计12路输出时钟发生器,集成2.2 GHz VCO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低相位噪声锁相环(PLL)
片内VCO的调谐频率范围为2.05 GHz至2.33 GHz - 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
- 1路差分或2路单端参考输入
- 参考监控功能
- 自动恢复和手动参考
切换/保持模式 - 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
- 可编程PFD路径延迟
- 可选数字或模拟锁定检测
- 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
- 2对1.6 GHz LVPECL输出
每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:225 fs均方根值
通道间偏斜成对输出小于10 ps - 2对800 MHz LVDS时钟输出
每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:275 fs均方根值
可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt) - 上电时所有输出自动同步
- 提供手动输出同步
- 采用48引脚LFCSP封装
AD9517-21提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.05 GHz至2.33 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9517-2具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-2具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要额外输出的应用,可使用AD9520和AD9522,二者具有晶振基准电压输入、零延迟或用于启动时自动配置的EEPROM。此外,AD9516和AD9518特性与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-2提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-2的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
1AD9517泛指AD9517系列的所有器件。但是,使用AD9517-2时,它仅指AD9517系列的该特定器件。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 10
技术文章 6
评估设计文件 3
常见问题 1
产品选型指南 1
器件驱动器 2
非常见问题 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9517-2ABCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9517-2ABCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9517-2ABCPZ | 量产 | |
AD9517-2ABCPZ-RL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9517-2ABCPZ | 量产 | |
AD9517-2ABCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具AD9517-x IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9517-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论