AD9288

量产

8位、40/80/100 MSPS、双核ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双核8位、40/80/100 MSPS ADC
  • 低功耗:每通道90 mW (100 MSPS)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 每通道475 MHz模拟带宽
  • 信噪比(SNR):47dB (41 MHz)
  • 每通道模拟输入范围:1 Vp-p
  • +3 V单电源供电(2.7 V 至 3.6 V)
  • 提供单通道工作省电模式
  • 输出模式:二进制补码或偏移二进制
  • 输出数据对准模式


AD9288
8位、40/80/100 MSPS、双核ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 4
ADA4937-1 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4927-1 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览