AD9257S
推荐用于新设计8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低功耗:每通道55 mW(65 MSPS),功率选项可调整
- 信噪比(SNR):75.5 dB(至奈奎斯特频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(至奈奎斯特频率)
- 差分非线性(DNL) = ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±1.1 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
- 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
- 数据时钟输出和帧时钟输出
- 650 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 1.8 V电源供电
- 串行端口控制
- 全芯片及单一通道省电模式
- 灵活的位定向
- 生成内置及用户自定义数字测试码
- 可编程时钟与数据对准
- 可编程输出分辨率
- 待机模式
商用航空级特性
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 晶圆扩散批次可追溯性
- 辐射批次验收测试(RLAT)
- 总电离辐射剂量(TID)
- 辐射基准
- 单粒子闩锁(SEL)
AD9257S-CSL是一款8通道、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率可高达65 MSPS,专为出色的动态性能与低功耗而优化,适合要求小尺寸封装的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及低压正发射极耦合逻辑(LVPECL)/CMOS/低压差模信号(LVDS)兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道,禁用所有通道时,典型功耗为1 mW。该ADC内置多种功能特性,可充分提高器件灵活性、降低系统成本,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9257S-CSL采用符合RoHS标准的64引脚架构芯片级(LFCSP)封装。该器件的额定温度范围为−55°C至+125°C。该产品受美国专利保护。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商用航空级产品计划手册和AD9257数据手册。
产品特色
- 小尺寸。一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
- 低功耗:每通道55 mW(65 MSPS,功率选项可调整)。
- 易于使用。DCO的工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
- 与AD9637(8通道12位ADC)引脚兼容。
应用
- 近地轨道(LEO)空间有效载荷
- 正交和分集无线电接收器
- 光学成像
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9257TCPZ-65-CSL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册