AD9254S
推荐新设计使用航空航天用14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
- 低功耗:430 mW (150 MSPS)
- 差分输入、650 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
AD9254是一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在150 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏置。该器件适用于满量程输入信号在连续通道间切换的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率频率的单通道输入采样。与以前的模数转换器相比,AD9254的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
参考资料
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9254BF-EMX | 52-Lead FlatPack | ||
AD9254R703F | 52-Lead FlatPack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD9254BF-EMX | ||
AD9254R703F | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD9254BF-EMX | ||
AD9254R703F | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD9254BF-EMX | ||
AD9254R703F |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9254S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论