AD9213S

推荐用于新设计

12位、10.25 GSPS、JESD204B RF模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:10 GSPS时为<4.6W(典型值)
  • 集成式输入缓冲区(6.5 GHz输入带宽)
    • 1.4 V p-p满量程模拟输入,RIN = 50Ω
    • 过压保护
  • 高瞬时动态范围
  • NSD
    • 10 GSPS 时为−155.1 dBFS/Hz,−9 dBFS,170 MHz输入
    • 10 GSPS 时为−153 dBFS/Hz,−1 dBFS,170 MHz输入
  • SFDR:10 GSPS时为70 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
  • 不包括H2和H3的SFDR(最差其他杂散):−10 GSPS时为89 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
  • 16通道JESD204B输出(线路速率最高达16 Gbps)
  • 可以多芯片同步,精度为1个样本
    • 包括DDC NCO同步
  • 集成式DDC
    • 可选抽取因子
    • 16种支持快速跳频的配置文件设置
  • 支持高效AGC的快速超量程检测
  • 片内温度传感器
  • 片内负电压发生器
  • 低CER:<1 × 10−16
  • 12 mm × 12 mm、192 球BGA-ED封装

商业空间特性

  • 支持航空航天应用
  • 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
  • 辐射批次验收测试:
    • 总电离辐射剂量
  • 辐射基准
    • 单粒子锁定
    • 单粒子瞬态脉冲
  • 合规证书
AD9213S
12位、10.25 GSPS、JESD204B RF模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9213

AD9213 评估板

特性和优点

  • AD9213 器件系列的全功能评估板。
  • 宽带巴伦驱动输入。
  • 无需外部电源。采用ADS8-V1EBZ FPGA数据捕获卡上FMC+连接器的12V-1A和3.3V-3A电源供电。
  • 通过ACE实现器件控制和分析的单软件接口。

产品详情

AD9213-10GEBZ和AD9213-6GEBZ支持AD9213的10Gsps和6Gsps模型。AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。

本初始评估设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与基于ADS8-V1EBZ FPGA的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。可使用ACE软件包进行器件控制和后续数据分析。

EVAL-AD9213
AD9213 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9213S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览