AD9139
推荐新设计使用16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可选1倍或2倍插值滤波器
- 支持的输入信号带宽高达575 MHz。
- 较小的固有延迟差异: <2个DAC时钟周期
- 专有低杂散与失真设计
- 6载波GSM ACLR = 79 dBc(200 MHz IF时)
- SFDR > 85 dBc(带宽= 300 MHz,ZIF时)
- 灵活的16位LVDS接口
- 支持字和字节加载
- 多芯片同步
- 固定延迟和数据发生器延迟补偿
- FIFO简化系统时序,提供错误检测
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 数字反sinc滤波器
- 低功耗:700 mW (1230 MSPS)
- 72引脚LFCSP封装
AD9139是一款16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS高更新速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 AD9139 TxDAC+®的特性针对宽带通信应用而优化,集成1倍和2倍插值、基于DLL的高速接口、采样错误检测以及奇偶校验。 3线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在9 mA至33 mA范围内进行编程。 AD9139提供72引脚LFCSP封装。
产品特色
- 输入信号带宽可达575 MHz。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 固有延迟差异较小,简化了系统中的软硬件设计。大多数应用可以实现轻松的多芯片同步。
- 低功耗架构提升功效。
应用
- 无线通信: 3G/4G和MC-GSM基站、宽带中继器、软件定义无线电
- 宽带通信: 点对点、LMDS/MMDS
- 发射分集/MIMO
- 仪器仪表
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9139BCPZ | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | ||
AD9139BCPZRL | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9139BCPZ | 量产 | |
AD9139BCPZRL | 量产 | |
6月 2, 2014 - 14_0074 AD9139 Die revision. |
||
AD9139BCPZ | 量产 | |
AD9139BCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。