AD9032
过期12位、25 MSPS ADC
Viewing:
产品详情
AD9032是一款全球速度最快的12位模数转换器(ADC),集成片内T/H、基准电压源和时序电路。AD9032采用分级转换器架构,实现直流到25.6 MSPS的采样速率。AD9032采用单个40引脚混合型封装,与AD9034引脚兼容,后者的字速率高达20 MSPS。
ECL兼容型ADC仅需+5 V和-5.2 V电源、模拟输入和稳定的ECL时钟即可获得12位ADC所能具有的较佳的动态性能。能获得如此高的性能是因为采用了高级双极性电路,并经ADI公司的特别设计与制造。最新的单芯片采样保持技术确保具有精确的高频率模拟输入采样性能。
动态性能经过优化,可实现64 dB信噪比(SNR),并针对高达12 MHz的模拟带宽实现74 dB无杂散动态范围(SFDR)。所有单元均通过采样速率为25.6 MSPS的动态性能测试。
AD9032提供40引脚陶瓷DIP或引脚FLATPACK两种封装。两种封装版本可在-25°C至+85°C工业温度范围或-55°C至+125°C军用温度范围内工作。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9032的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论